Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1738640000 - ADAP EX M20-3/4NPT
Stückliste
Weidmueller 1738640000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1738640000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAP EX M20-3/4NPT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Adapter (Kabelverschraubung) M 20, 3/4" NPT
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4008190958824
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
31 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
NPT
AAQ325
Zündschutzart
Ex d
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
BAF453
Innengewinde
3/4 Zoll
AAF040
Masse
0.062 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen