Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1738640000 - ADAP EX M20-3/4NPT
Nomenclature
Weidmueller 1738640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1738640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADAP EX M20-3/4NPT
DESCSHORT
Description short
Adaptateur Ex (presse-étoupe) M 20, 3/4" NPT
DESCLONG
Description long
Elément de raccordement entre trou taraudé et presse-étoupe. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.
GTIN
GTIN-Code
4008190958824
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
31 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK302
thread type of the inner thread
NPT
AAQ325
type of protection
Ex d
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
BAF453
Interior thread
3/4 inch
AAF040
Mass
0.062 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés