Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1738640000 - ADAP EX M20-3/4NPT
Lista materiale
Weidmueller 1738640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1738640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADAP EX M20-3/4NPT
DESCSHORT
Description short
Adattatore Ex (Pressacavo) M 20, 3/4" NPT
DESCLONG
Description long
Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.
GTIN
GTIN-Code
4008190958824
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
31 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK302
thread type of the inner thread
NPT
AAQ325
type of protection
Ex d
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
BAF453
Interior thread
3/4 inch
AAF040
Mass
0.062 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Metalwork
    AU5/N - adattatore NPT maschio G (BSPP) femmina
    Weidmüller
    1738610000 - ADAP EX M40-3/4NPT
    VDL
    3.28 - MANICOTTO
    AIRWORK
    B218 - Prolunga, Conico
    FOR Fittings
    203003 - GIUNZIONE DIRITTA PASSAPARATIA BSP - BSP
    FG INOX
    I.TC_G - Raccordi e accessori filettati ISO Nippli Raccordi passaparete acciaio inossidabile 316L Gas BSP
    Norgren
    15423 - NPT to ISO R - Adaptor
    Metalwork
    AU5/G - adattatore NPT femmina G (BSPP) maschio
    SERTO
    SO 40040 - Male adaptor
    Weidmüller
    1188410000 - ADAPS M20-G3/4-W
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD