svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1738640000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Reduction/extension cable gland
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/06/1738640000.prj},{NB=1738640000},{MANUID=1738640000},{AAG623=31},{AAW301=-40},{AAW302=100},{ABC354=16},{AAF040=0.062},{AAD931=74198090},{AAO676=1738640000},{AAO663=4008190958824},{PREVIEW=../../../../_pool_/fa/1b/adaptor-npt-external-thread.png},{MANUTYPEDESC=ADAP EX M20-3/4NPT},{DESCSHORT=Ex Adaptor (Cable gland) M 20, 3/4\" NPT},{DESCLONG=Connecting element between threaded hole and cable gland. Suitable for use in explosion risk zones.},{GTIN=4008190958824},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP54},{AAH500=No},{AAK302=NPT},{AAQ325=Ex d},{BAB664=brass nickel-plated},{BAC255=gray},{BAD656=Yes},{BAD833=ATEX gas-ex-protection, Cat. 1},{BAF453=3/4 inch},{URL=URL},{KEYWORD=Ex Adaptor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1738640000 - ADAP EX M20-3/4NPT
Bill of material
Weidmueller 1738640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1738640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADAP EX M20-3/4NPT
DESCSHORT
Short Description
Ex Adaptor (Cable gland) M 20, 3/4" NPT
DESCLONG
Long Description
Connecting element between threaded hole and cable gland. Suitable for use in explosion risk zones.
GTIN
4008190958824
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
31
mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK302
thread type of the inner thread
NPT
AAQ325
type of protection
Ex d
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40
°C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100
°C
ABC354
thread length connection thread
16
mm
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
BAF453
Interior thread
3/4 inch
AAF040
Mass
0.062
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AU5/N - NPT male G (BSPP) female adaptors
Metalwork
21.07.2022
1738610000 - ADAP EX M40-3/4NPT
Weidmüller
22.01.2024
3.28 - ADAPTOR SOCKET
VDL
23.02.2023
B218 - Extension Taper
AIRWORK
27.06.2022
203003 - BULKHEAD UNION MALE BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
I.TC_G - ISO Threaded unions BSP BULKHEAD COUPLINGS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
15423 - NPT to ISO R - Adaptor
Norgren
25.04.2024
AU5/G - NPT female G (BSPP) male adaptors
Metalwork
21.07.2022
SO 40040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
1188410000 - ADAPS M20-G3/4-W
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청