Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1742 - SST Sparrenpfettenanker links Stahl feuerverzinkt SPF
Bill of material
462874
ARTNR
Artikelnummer
FN
1742
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Höhe
mm
B
Länge
34.5 mm
C
Länge
mm
D
Durchmesser
37.5 mm
T
Dicke
2 mm
D1
Durchmesser
5 mm
D2
Durchmesser
5 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models