Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
175-OF
Bill of material
175-OF
PN
Part Number
175-OF
DESC
Description
Auto Transformer, 750VA, 230V to 115V, 115V to 230V
POWER
Power
750 VA
INPUT
Input
230V or 115V V
OUTPUT
Output
115V or 230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
11 lbs (4.99 kg)
LENGTH
Length
3.75 in. (95.3 mm)
HEIGHT
Height
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
5.25 in. (133.4 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen