Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 29
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
175 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bill of material
011-175-0072
PN
Part Number
MOD
Product Series
175
PO
Power Options
SP
Speed
RPM
TO
Torque
InLb
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
HP
HP2
Input Hp
HP
V
Volts
V
AMP
Amps
A
OHL
Overhung Load
Lbs
WT
Weight
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.5 In
LUB
Lubrication
Oil Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
CSA
Construction File
CE
CE Certification
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD