Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1754 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN
Bill of material
667647
ARTNR
Artikelnummer
FN
FN1754
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Balkenschuh einteilig
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Breite
mm
B
Höhe
mm
C
Länge
60 mm
D
Breite
27 mm
F
Länge
63 mm
T
Dicke
2 mm
D1
Lochdurchmes...
5 mm
D2
Lochdurchmes...
11.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés