Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1754190000 - WAP WDU1.5/R3.5
Kusovník
Weidmueller 1754190000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1754190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WDU1.5/R3.5
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) 24.5 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4032248022427
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
25.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099