Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1754190000 - WAP WDU1.5/R3.5
Спецификация
Weidmueller 1754190000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1754190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WDU1.5/R3.5
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 24.5 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248022427
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
25.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL