Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1756 - SST Lochblechstreifen Stahl feuerverzinkt NP20
Bill of material
462935
ARTNR
Artikelnummer
FN
FN1756
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Lochblechstreifen
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Höhe
mm
B
Länge
1200 mm
T
Dicke
2 mm
D1
Lochdurchmesser
5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей