Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1759156 - MSTB 2,5/16-G-5,08
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1759156
MANUID
Product number of the Manufacturer
1759156
DESCSHORT
Description short
Embase de circuit imprimé
DESCLONG
Description long
Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 16, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-G, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MSTB 2,5/16-G-5,08
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918030629
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
81.280 mm
BAA020
hauteur
12.100 mm
AAF726
rated current
12 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61984
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PBT
BAB577
profondeur
12 mm
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
400 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
320 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
250 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5.080 mm
AAT080
Pole number
16
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
3.500 mm
AAH185
assembly height
8.600 mm
BAC818
montage
plugged-in
AAB373
type d'interverrouillage
Without
AAZ335
Locking system
none
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.400 mm
AAB754
type de contact
Pin
AAZ358
Plug-in direction
0 °
AAZ359
Direction mating face
Standard
BAA097
couleur du boîtier
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
BAD831
Exécution du raccord électrique
Wave soldering
AAC128
type de raccordement
Fixed plug connector
AAC202
matière du revêtement du contact
Tin
AAO663
GTIN
4017918030629
AAW338
Manufacturer product designation
Embase de circuit imprimé
AAU734
Manufacturer product description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 16, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-G, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
MSTB 2,5/..-G
AAO057
Product type
MSTB 2,5/16-G-5,08
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366930
COO
Country of origin
DE