Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1764 - SST Stützenfuss CPB/CPS Stahl feuerverzinkt
Bill of material
462978
ARTNR
Artikelnummer
FN
1764
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Gewinde
40 mm
B
Länge
105 mm
C
Höhe
120 mm
D
Länge
mm
E
Breite
mm
F
Höhe
mm
Введите значение для F
Höhe
mm
cm
inch
ft
G
Durchmesser
mm
T1
Dicke
8 mm
T2
Dicke
10 mm
D1
Durchmesser
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей