Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1766 - SST Stützenfuss PPU / PDL Stahl feuerverzinkt
Bill of material
462981
ARTNR
Artikelnummer
FN
1766
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Länge
mm
B
Länge
mm
C
Höhe
mm
F
Höhe
mm
G
Durchmesser
16 mm
T1
Dicke
4 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
9 mm
D3
Durchmesser
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models