Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1766903 - GMSTB 2,5/ 4-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1766903
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1766903
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: GMSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GMSTB 2,5/ 4-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918032920
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
28 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAB392
Zertifikat/Zulassung
IEC 61984
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
BAB577
Tiefe
18.200 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAC194
Verpackungsart
packed in cardboard
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
1000 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
630 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
400 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
6 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
6 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
6 kV
AAZ327
Rastermaß 1
7.500 mm
AAT080
Polzahl
4
AAP662
Anzahl der Reihen
1
BAC818
Befestigungsart
gesteckt
AAB373
Art der Verriegelung
Ohne
AAZ335
Verriegelungsausführung
keine
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Schraubanschluss
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAZ358
Steckrichtung
0 °
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
2.500 mm^2
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
2.500 mm^2
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAO663
GTIN
4017918032920
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: GMSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
GMSTB 2,5/..-ST
AAO057
Herstellerprodukttyp
GMSTB 2,5/ 4-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE