Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1767 - SST PI-Stützenfuss Typ I Stahl feuerverzinkt R110
Bill of material
462996
ARTNR
Artikelnummer
462996
FN
1767
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
PIG
MKT
Materialkurztext
SST PIG StüFu Ty I St fzn,R110,10
LTEXT1
Langtext 1
SST Stützenfuss Typ I
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
Rohrhöhe 110 (PIG)
A
Länge
90 mm
B
Länge
60 mm
C
Höhe
110 mm
F
Höhe
250 mm
G
Durchmesser
20 mm
H
Breite
70 mm
T1
Dicke
8 mm
T2
Dicke
10 mm
D1
Durchmesser
8.5 mm