Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1768 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PIS/PISB
Bill of material
462997
ARTNR
Artikelnummer
FN
1768
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Länge
100 mm
B
Länge
80 mm
C
Höhe
mm
D
Breite
mm
E
Länge
mm
F
Höhe
mm
G
Durchmesser
42 mm
H
Breite
70 mm
T1
Dicke
8 mm
T2
Dicke
10 mm
D1
Durchmesser
8.5 mm
D2
Durchmesser