Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1770 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PIS/PISB Maxi
Bill of material
463001
ARTNR
Artikelnummer
FN
1770
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Länge
120 mm
B
Länge
120 mm
C
Höhe
105 mm
D
Breite
mm
E
Länge
mm
F
Höhe
mm
G
Durchmesser
70 mm
H
Breite
90 mm
T1
Dicke
8 mm
T2
Dicke
15 mm
D1
Durchmesser
13 mm
D2
Durchmesser
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD