Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1772470000 - SKMU M25 - K GR
Stückliste
Weidmueller 1772470000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1772470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKMU M25 - K GR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gegenmutter für Kabelverschraubung (Kunststoff) SKMU PA (Kunststoffgegenmutter) M 25, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Langbeschreibung
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
GTIN
4032248130214
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG623
Schlüsselweite (1)
32 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Ja
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
metrisch
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
6 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC255
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen