Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1772480000 - SKMU M32 - K GR
Спецификация
Weidmueller 1772480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1772480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M32 - K GR
DESCSHORT
Description short
Контргайка для кабельного ввода (пластик) SKMU PA (пластиковая контргайка) M 32, 7 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
DESCLONG
Description long
Стопорная гайка для монтажа пластиковых кабельных вводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248130221
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
41 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAK302
thread type of the inner thread
Metric
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
7 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL