Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1775 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PJPBG/PJPSG
Bill of material
463005
ARTNR
Artikelnummer
FN
1775
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Länge
80 mm
B
Länge
80 mm
D
Länge
mm
E
Länge
mm
F
Höhe
mm
Enter value for F
Höhe
mm
cm
inch
ft
G
Gewinde
20 mm
H
Länge
70 mm
T1
Dicke
10 mm
T2
Dicke
mm
D1
Durchmesser
6.5 mm
D2
Durchmesser
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models