1776226-1
TE Connectivity
Connectors
Terminal Blocks & Barrier Strips_new
PCB Terminal Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/terminal_blocks_and_barrier_strips_new/pcb_terminal_blocks/1776226_1.prj},{NB=1776226-1},{PN=1776226-1},{NUMBEROFPOSITIONS=2},{CURRENTRATINGMAXA=3},{VOLTAGEVAC=250},{PACKAGINGQUANTITY=500},{SHA256=h4UmaKqb4ETj13LSfqrI+wc6ocWL5Svdvot7eUNcKsY=},{INAME=17762262d1},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1776226-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
1776226-1
Bill of material
1776226-1
PN
Part Number
1776226-1
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
1776226-1
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
SMC ASSY, 2.5MM SMT REEL
BLOCKTYPE
Block Type
None
CONNECTORSTYLE
Connector Style
Receptacle
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
Printed Circuit Board
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
2
WIREENTRYANGLE
Wire Entry Angle
Top
CLOSEDEND
Closed End
Without
STACKEDLEVELS
Stacked Levels
Without
CURRENTRATINGMAXA
Current Rating Max
3
A
VOLTAGEVAC
Voltage
250
VAC
INTERLOCK
Interlock
Without
CONTACTBASEMATERIAL
Contact Base Material
Phosphor Bronze
CONTACTMOUNT
Contact Mount
Surface Mount
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
Tin
SCREWFLANGE
Screw Flange
Without
MOUNTINGANGLE
Mounting Angle
Vertical
SCREWLESSTERMINALBLOCK
Screwless Terminal Block
No
CENTERLINEPITCH
Centerline
2.54 mm [ .1 in ]
Pitch
HOUSINGMATERIAL
Housing Material
Thermoplastic
HOUSINGCOLOR
Housing Color
Black
WIRESIZEMM2
Wire Size
.2 - .24
mm2
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
500
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
Tape & Reel
COMMENT
Comment
With Wire Trap
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청