1776310-2
TE Connectivity
Connectors
Terminal Blocks & Barrier Strips_new
Barrier Strips
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/terminal_blocks_and_barrier_strips_new/barrier_strips/1776310_2.prj},{NB=1776310-2},{PN=1776310-2},{NUMBEROFPOSITIONS=2},{NUMBEROFROWS=1},{NUMBEROFLEVELS=1},{CURRENTRATINGMAXA=40},{CURRENTRATINGA=40},{VOLTAGEV=300},{CONTACTCURRENTRATINGMAXA=40},{PACKAGINGQUANTITY=500},{SHA256=TcRG0dE/CCi73I6ReKxKEcj0uKzzzCcjNW3R0wFWwGA=},{INAME=17763102d2},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
1776310-2
Bill of material
1776310-2
PN
Part Number
1776310-2
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
1776310-2
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
TSB150002=EUROPA T-BLK,13.5MM
ALIAS
Alias #
AMPS-0-1776310-2, CL7247-000
CONNECTORSYSTEM
Connector System
Wire-to-Wire
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
PRODUCTTYPE
Product Type
Barrier Strip
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
2
NUMBEROFROWS
Number of Rows
1
NUMBEROFLEVELS
Number of Levels
1
CURRENTRATINGMAXA
Current Rating Max
40
A
CURRENTRATINGA
Current Rating
40
A
VOLTAGEV
Voltage
300
V
COLOR
Color
Natural
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
40
A
TERMINALMATERIAL
Terminal Material
Brass
TERMINALPLATINGMATERIAL
Terminal Plating Material
Tin
CONNECTORMOUNTINGTYPE
Connector Mounting Type
Panel
SCREWSIZE
Screw Size
M4
MOUNTINGEARS
Mounting Ears
Without
SCREWMATERIAL
Screw Material
Steel
SCREWPLATINGFINISH
Screw Plating Finish
Bright
SCREWPLATINGMATERIAL
Screw Plating Material
Zinc Chromate
MOUNTINGINSERT
Mounting Insert
Without
CENTERLINEPITCH
Centerline
13.5 mm [ .531 in ]
Pitch
HOUSINGMATERIAL
Housing Material
Polyamide 6
WIRESIZEAWG
Wire Size
16 - 8
AWG
WIRESIZEMM2
Wire Size
1.25 - 8
mm2
LENGTHMM
Length
22.9
mm
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
Power
ULFLAMMABILITYRATING
UL Flammability Rating
UL 94V-2
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
Package
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1776312-2
TE Connectivity
29.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청