Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
178.1 - Manchon raccord au puits-SAM
Nomenclature
AGRU_70178128033_Concrete Connection Socket_with assembled puddle flange_PE 100-RC black_280 SDR 33-11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
178.1
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Manchon raccord au puits-SAM
EXT_BEZ_2
Description 2
avec collet mural
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
fabrication mécanique
VERBINDUNG
Technologie de connexion
électrosoudage
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
L
Dimension L
135.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
H
mm
B
8.000 mm
T