Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1782 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PGS
Bill of material
463015
ARTNR
Artikelnummer
FN
1782
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Stützenfuss Typ PGS
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Durchmesser
24 mm
B
Durchmesser
80 mm
C
Höhe
125 mm
D
Länge
100 mm
E
Breite
180 mm
F
Höhe
mm
Enter value for F
Höhe
mm
cm
inch
ft
G
Gewinde
24 mm
T1
Dicke
8 mm
T2
Dicke
6 mm
D1
Durchmesser
11 mm
D2
Durchmesser
6 mm
D3
Durchmesser
14 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models