피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English (United States)
PHOENIX CONTACT 1788473
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
PCB connection technology
Plug-in PCB connection technology
PCB connector (conductor connection)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/46/02/02/1788473.prj},{NB=1788473},{MANUID=1788473},{BAF016=87.520},{BAA020=17.300},{BAC740=0.200},{AAF726=12},{AAF040=0.032},{BAB577=20.500},{BAC676=2.500},{BAC677=2.500},{BAC739=0.200},{AAZ315=630},{AAZ316=320},{AAZ317=320},{AAZ321=4},{AAZ322=4},{AAZ323=4},{AAZ327=5.080},{AAT080=15},{AAP662=1},{AAZ358=0},{AAZ360=-40},{AAZ361=100},{AAZ342=0},{AAZ343=0.250},{AAZ344=2.500},{AAZ345=0.250},{AAZ346=2.500},{AAO663=4017918043537},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=85366990},{AAO676=1788473},{DESCSHORT=PCB header}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1788473 - MVSTBU 2,5/15-GFB-5,08
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1788473
MANUID
Product number of the Manufacturer
1788473
DESCSHORT
Short Description
PCB header
DESCLONG
Long Description
Direct plug-in block, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 15, number of rows: 1, number of positions: 15, number of connections: 15, product range: MVSTBU 2,5/..-GFB, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Direct mounting, conductor/PCB connection direction: 0 °, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of packaging: packed in cardboard
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MVSTBU 2,5/15-GFB-5,08
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918043537
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
22
BAF016
width
87.520
mm
BAA020
height
17.300
mm
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.200
mm^2
AAF726
rated current
12
A
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
net weight
0.032
kg
BAB577
depth
20.500
mm
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500
mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.200
mm^2
AAC194
Type of packaging
packed in cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
630
V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
320
V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
320
V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
4
kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4
kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4
kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5.080
mm
AAT080
Pole number
15
AAP662
Number of rows
1
BAC818
Assembly
Threaded joint
AAB373
Type of interlock
Threaded joint
AAZ335
Locking system
Screw flange
AAB230
Type of connection conductor
Screw connection
AAB754
Contact design
Pin
AAZ358
Plug-in direction
0
°
BAA097
color of housing
green
AAZ360
lower limit temperature
-40
°C
AAZ361
upper limit temperature
100
°C
AAC207
Material of the contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ342
Conductor connection direction
0
°
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250
mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
2.500
mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250
mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
2.500
mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAO663
GTIN
4017918043537
AAW338
Manufacturer product designation
PCB header
AAU734
Manufacturer product description
Direct plug-in block, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 15, number of rows: 1, number of positions: 15, number of connections: 15, product range: MVSTBU 2,5/..-GFB, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Direct mounting, conductor/PCB connection direction: 0 °, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of packaging: packed in cardboard
AAU731
Manufacturer product family
MVSTBU 2,5/..-GFB
AAO057
Product type
MVSTBU 2,5/15-GFB-5,08
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청