Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1788800 - MSTBVK 2,5/10-G-5,08
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1788800
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1788800
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MSTBVK 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MSTBVK 2,5/10-G-5,08
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918043865
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.080 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
29.200 mm
BAA351
Farbe
grün
BAA018
Länge
27.210 mm
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
AAT080
Polzahl
10
BAG626
transparent
Nein
AAO663
GTIN
4017918043865
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MSTBVK 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
MSTBVK 2,5/..-G
AAO057
Herstellerprodukttyp
MSTBVK 2,5/10-G-5,08
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE