Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1789326 - MC 1,5/10-GF-3,5 P26 THR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1789326
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1789326
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplatten-Grundleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MC 1,5/..-GF-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MC 1,5/10-GF-3,5 P26 THR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356611503
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
30
BAF016
Breite
45.300 mm
BAA020
Höhe
9.500 mm
AAF726
Bemessungsstrom
8 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
LCP
BAG640
Montageart
auf Leiterplatte
BAB577
Tiefe
9.200 mm
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
250 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
160 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
160 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Rastermaß 1
3.500 mm
AAT080
Polzahl
10
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAZ332
Stiftlänge
2.600 mm
AAH185
Bauhöhe
6.900 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
BAC818
Befestigungsart
Verschraubung
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.400 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,8 x 0,8
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAZ362
MSL (Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwert)
1
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
THR soldering
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAO663
GTIN
4046356611503
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplatten-Grundleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MC 1,5/..-GF-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
MC 1,5/..-GF-THR
AAO057
Herstellerprodukttyp
MC 1,5/10-GF-3,5 P26 THR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366930
COO
Herstellerland
DE