Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1792 - SST Zuganker mit Unterlegplatte Stahl feuerverzinkt HD
Bill of material
463043
ARTNR
Artikelnummer
FN
1792
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Zuganker mit Unterlegplatte
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Höhe
mm
B
Länge
mm
C
Breite
mm
D
Länge
mm
E
Länge
mm
G
Dicke
mm
T
Dicke
mm
D1
Lochdurchmesser
5 mm
D2
Lochdurchmesser
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen