Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1799 - SST Sparrennägel Stahl verzinkt blau SN
Bill of material
463079
ARTNR
Artikelnummer
FN
1799
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Sparrennägel
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
D
Gewinde
6 mm
L
Schraubenlänge
mm
DH
Kopfdurchmesser
12.8 mm
HT
Kopfhöhe
1.7 mm
LG
Gewindelänge
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models