Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
17996 - L-VLE 255K-ST
Stückliste
17996
L_VLE_255K_ST
L-VLE 255K-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
17996
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
L-VLE 255K-ST
EAN
4047526017996
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
600 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
295 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 175 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
9.410 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    255034 - B-P 220R
    FATH
    Achse für Rollenschienen AL
    Blickle
    255042 - B-P 222R
    Blickle
    1123 - B-VLE 255K
    Blickle
    279141 - BS-PS 310K
    Blickle
    571208 - B-P 263R-SG
    Blickle
    35998 - B-P 200R
    Blickle
    264093 - BS-VLE 305K
    Blickle
    34678 - B-VLE 250K
    Blickle
    237255 - BS-VLE 250K
Previews
3D
2D
Download CAD models