Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
181 Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-76754
PN
Part No.
0220-76754
MN
Model Number
181
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.750 英寸
DESCRIPTION
Description
181 5/1 A WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
1.7510 英寸
A
2.650 英寸
B
1.3740 英寸
D
1.875 英寸
E
5.000 英寸
F
1.35 英寸
G
0.4995 英寸
H
1.54 英寸
I
4.19 英寸
J
J Keyway
1/8 x 1/16
K
1.160 英寸
S
7.00 英寸
T
3.500 英寸
U
0.7495 英寸
V
1.780 英寸
W
1.54 英寸
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
1.41 英寸
AA
3.125 英寸
BB
1.5625 英寸
CC
1.625 英寸
DD
0.8125 英寸
EE
1/4 UNC
FF
0.5 英寸
GG
0.5 英寸
HH
4.188 英寸
JJ
2.094 英寸
KK
2.750 英寸
LL
1.375 英寸
MM
5/16 NC
NN
0.75 英寸
WTL
Wt.
15 Lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Hub City
    304L PCX Hub City Models - 300 Series PCX
    Hub City
    241L Hub City Models - 240 Series
    Hub City
    131L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    W152 PCX Hub City Models - W150 Series PCX
    Hub City
    W151 PCX Hub City Models - W150 Series PCX
    Hub City
    216L Hub City Models - 210 Series
    Hub City
    186L Hub City Models - 180 Series
    Hub City
    135L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    303 PCX Hub City Models - 300 Series PCX
    Hub City
    301L PCX Hub City Models - 300 Series PCX
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    GW6001 - Series GW6000
    Hub City
    133L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    132L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型