Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1812170000 - SAI-8-B 4P M12 F10
Stückliste
Weidmueller 1812170000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1812170000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-8-B 4P M12 F10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung) Komplett-Modul, Rückwanddurchführung, BL 3.5, Anzahl Kontaktbuchsen: 8, Polzahl: 4, M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
GTIN
4032248291625
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB394
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
1 A
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
BAA020
Höhe
28 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAF016
Breite
60 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.268 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL