Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1812170000 - SAI-8-B 4P M12 F10
Lista materiałowa
Weidmueller 1812170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1812170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-8-B 4P M12 F10
DESCSHORT
Description short
Pasywny rozdzielacz czujnik-siłownik (bez przewodu) moduł kompletny, przepust przez ścianę tylną, BL 3.5, Liczba gniazd stykowych: 8, Liczba biegunów: 4, M12
DESCLONG
Description long
Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym łącznikiem wtykowym.
GTIN
GTIN-Code
4032248291625
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB394
Design of the outgoing circuits for sensor/actuator lines
M12
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
1 A
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
90 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAC966
Max. operating voltage
30 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
4
AAP680
Number of sensor/actuator slots
8
BAA020
height
28 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Plastic
BAD391
LED display present
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
60 mm
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
0.268 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL