Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1814760 - PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD WH R44
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1814760
MANUID
Product number of the Manufacturer
1814760
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 0,5 mm², nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: blanc de sécurité, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD WH R44
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356760515
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
45
BAF016
Largeur
25.100 mm
BAA020
hauteur
9 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
6 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60998-2-2 (in parts)
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA GF
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.003 kg
BAB577
profondeur
7 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAC194
type d'emballage
Tape reel, spool
AAZ315
Rated voltage (II/2)
320 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
160 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
63 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
2.500 mm
AAT080
Pole number
8
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
2 mm
AAH185
assembly height
9 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Push-in connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ355
Recommended SMD solder pad geometry
1,4 x 3,4
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAZ362
MSL (Moisture Sensitivity Level)
MSL 1
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
20
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
26
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
90 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.500 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.340 mm^2
AAT149
Colour actuating element
White
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Flange
AAO663
GTIN
4046356760515
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 0,5 mm², nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: blanc de sécurité, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm
AAU731
Manufacturer product family
PTSM 0,5/..-V-SMD WH
AAO057
Product type
PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD WH R44
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
400
QUANTITYINT
Quantity Scale
400
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN
DEEPLINK