Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
1818A
Bill of material
1818A.008
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
mm
B3
Protruding Length
mm
B5
Overall Length
B71
Functional Length
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
C3
Connection Diameter, Machine Side
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
3
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIALN
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    EMUGE-FRANKEN
    1867A
    EMUGE-FRANKEN
    3442L
    EMUGE-FRANKEN
    1916A
    EMUGE-FRANKEN
    Enorm 2-Z-X-PM-GLT-1
    EMUGE-FRANKEN
    1856A
    EMUGE-FRANKEN
    2519A
    EMUGE-FRANKEN
    1929A
    EMUGE-FRANKEN
    1316C
    EMUGE-FRANKEN
    1819A
    EMUGE-FRANKEN
    2602TR
    EMUGE-FRANKEN
    1921
    EMUGE-FRANKEN
    2698AZ
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей