Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
1819A
Stückliste
1819A.0008
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Schaftfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
1
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J1
Normnummer
WN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00300105
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC, FDR
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
10 mm
B5
Gesamtlänge
38
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
30
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F3
Drallrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIALN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    EMUGE-FRANKEN
    2771A
    EMUGE-FRANKEN
    2762A
    EMUGE-FRANKEN
    2622
    EMUGE-FRANKEN
    2777A
    EMUGE-FRANKEN
    2772A
    EMUGE-FRANKEN
    2516A
    EMUGE-FRANKEN
    2510A
    EMUGE-FRANKEN
    2761A
    EMUGE-FRANKEN
    2502A
    EMUGE-FRANKEN
    2760A
    EMUGE-FRANKEN
    2602TR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen