Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
1827A
Stückliste
1827A.018
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Schaftfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
1
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J1
Normnummer
WN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC, FDR
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h5
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
F3
Drallrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIALN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    EMUGE-FRANKEN
    2806A
    Gühring
    5745 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
    EMUGE-FRANKEN
    1828A
    Gühring
    3311 - WN VHM SCHAFTFRAESER
    EMUGE-FRANKEN
    2765A
    EMUGE-FRANKEN
    2871R
    EMUGE-FRANKEN
    2546K
    EMUGE-FRANKEN
    2552A
    Gühring
    3580 - DIN850 SCHLITZFRAESER
    Gühring
    3577 - DIN1833 WINKELFRAESER
    EMUGE-FRANKEN
    2884_Z
    EMUGE-FRANKEN
    1877A
    EMUGE-FRANKEN
    1976A
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen