Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
183 Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-83991
PN
Part No.
0220-83991
MN
Model Number
183
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
183 5/1 R WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.7510 英寸
A
2.65 英寸
B
1.3740 英寸
D
1.875 英寸
E
5 英寸
F
1.35 英寸
G
0.4995 英寸
H
1.54 英寸
I
4.19 英寸
J
J Keyway
1/8 x 1/16
K
1.160 英寸
D4
3.125 英寸
S
0.9075 英寸
T
2.405 英寸
Z
3.3125 英寸
PP
4.25 英寸
RR
0.22 英寸
SS
0.2500 英寸
TT
4.88 英寸
WW
6.500 英寸
XX
0.34375 英寸
YY
5.875 英寸
ZT
5.7175 英寸
WTL
Wt.
18 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC X 1/4 LG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型