Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1832905 - MCVK 1,5/ 5-GF-3,81
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1832905
MANUID
Product number of the Manufacturer
1832905
DESCSHORT
Description short
Connecteur sur le profilé
DESCLONG
Description long
Connecteur sur le profilé, section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MCVK 1,5/..-GF, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Profilé, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCVK 1,5/ 5-GF-3,81
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918051624
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC137
largeur de l'écartement
3.810 mm
BAA351
couleur
green
AAF040
poids net
0.008 kg
AAT080
Pole number
5
BAG626
transparent
No
AAO663
GTIN
4017918051624
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur sur le profilé
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur sur le profilé, section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MCVK 1,5/..-GF, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Profilé, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
MCVK 1,5/..-GF
AAO057
Product type
MCVK 1,5/ 5-GF-3,81
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !