Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1845161500 - SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
Lista de materiales
Weidmueller 1845161500
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1845161500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
DESCSHORT
Description short
Cable para sensores y actuadores (preparado) Extremo abierto - Con. para válvulas, Longitud de cable: 15 m, Apantallado: Sí
DESCLONG
Description long
Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.
GTIN
4050118446708
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
Open cable end
AAB762
Length of the preassembled line
15 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80 °C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
80 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25 °C
AAC133
Radial networked
No
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.493 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD