Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1845161500 - SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
Спецификация
Weidmueller 1845161500
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1845161500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
DESCSHORT
Description short
Кабель датчика/исполнительного устройства (в сборе) Открытый конец кабеля - клапанный разъем, Длина кабеля: 15 m, Экранированный: Да
DESCLONG
Description long
Кабель датчика-исполнительного устройства для подключения датчиков или исполнительных устройств, а также для передачи данных. Вставные соединители имеют литую форму и протестированы.
GTIN
4050118446708
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
Open cable end
AAB762
Length of the preassembled line
15 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80 °C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
80 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25 °C
AAC133
Radial networked
No
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.493 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290