Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1845202000 - SAIL-VSCD-20U(0.5)
Lista materiale
Weidmueller 1845202000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1845202000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSCD-20U(0.5)
DESCSHORT
Description short
Cavi della valvola (preconfezionati) Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm) Lunghezza del cavo: 20 m, PUR, nero
DESCLONG
Description long
Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.
GTIN
4050118190588
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Male (plug)
AAB593
Color of jacket
black
AAB733
Cable length
20 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-50 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25 °C
AAC076
Coding (head 1)
C-coded
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
4 A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAT080
Pole number
3
BAA419
Cross section of conductor
0.500 mm²
BAD391
LED display present
Yes
BAD656
Without halogens
Yes
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.758 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290