Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1850000 - PCVK 4-7,62-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1850000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1850000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 1, Anzahl der Anschlüsse: 1, Artikelfamilie: PCVK 4-F, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PCVK 4-7,62-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918110253
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC137
Breite des Rastermaßes
7.620 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.400 mm
BAA351
Farbe
grün
BAA018
Länge
41.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAO663
GTIN
4017918110253
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flanschklemme, wird links und rechts an PCVK 4-7,62 gereiht, zur sicheren Verschraubung von Steckern mit Schraubflansch, Raster: 7,62 mm, Farbe: grün
AAU731
Herstellerproduktfamilie
PCVK 4-F
AAO057
Herstellerprodukttyp
PCVK 4-7,62-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen