Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1850000 - PCVK 4-7,62-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1850000
MANUID
Product number of the Manufacturer
1850000
DESCSHORT
Description short
Connecteur sur le profilé
DESCLONG
Description long
Connecteur sur le profilé, section nominale: 4 mm², coloris: vert, intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 630 V, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 1, gamme d'articles: PCVK 4-F, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Profilé, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PC 4, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PCVK 4-7,62-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918110253
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC137
largeur de l'écartement
7.620 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
36.400 mm
BAA351
couleur
green
BAA018
longueur
41.200 mm
AAF040
poids net
0.004 kg
AAO663
GTIN
4017918110253
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur sur le profilé
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à bride, juxtaposé à gauche et à droite sur PCVK 4-7,62, pour visser correctement les connecteurs mâles avec bride à vis, pas : 7,62 mm, coloris : vert
AAU731
Manufacturer product family
PCVK 4-F
AAO057
Product type
PCVK 4-7,62-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL