Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1859218 - UMSTBVK 2,5/ 6-STF-5,08
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1859218
MANUID
Product number of the Manufacturer
1859218
DESCSHORT
Description short
Connecteur sur le profilé
DESCLONG
Description long
Connecteur sur le profilé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: UMSTBVK 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Profilé, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMSTBVK 2,5/ 6-STF-5,08
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918106270
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC137
largeur de l'écartement
5.080 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
34.900 mm
BAA351
couleur
green
BAA018
longueur
42.500 mm
AAF040
poids net
0.023 kg
AAT080
Pole number
6
BAG626
transparent
No
AAO663
GTIN
4017918106270
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur sur le profilé
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur sur le profilé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: UMSTBVK 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Profilé, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
UMSTBVK 2,5/..-STF
AAO057
Product type
UMSTBVK 2,5/ 6-STF-5,08
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE