Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
186L Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-08700
PN
Part No.
0220-08700
MN
Model Number
186L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Outer Diameter
Pulgada
DESCRIPTION
Description
186L 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Pulgada
A
2.65 Pulgada
B
1.374 Pulgada
D
1.875 Pulgada
E
5 Pulgada
H
2.27 Pulgada
I
4.0 Pulgada
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pulgada
L
L Pilot Dia
4.502 Pulgada
M
0.625 Pulgada
N
5.5 Pulgada
O
0.41 Pulgada
P
Push
Slots
R
0.19 Pulgada
D4
3.125 Pulgada
S
0.9075 Pulgada
T
2.405 Pulgada
Z
3.3125 Pulgada
PP
4.25 Pulgada
RR
0.22 Pulgada
SS
0.25 Pulgada
TT
4.88 Pulgada
WW
6.50 Pulgada
XX
0.34375 Pulgada
YY
5.875 Pulgada
ZT
5.71 Pulgada
WTL
Wt.
19 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC x 1/4 LG
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Hub City
    323L Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    216L Hub City Models - 210 Series
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD