Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
186L Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-08700
PN
Part No.
0220-08700
MN
Model Number
186L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Outer Diameter
Pouce
DESCRIPTION
Description
186L 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Pouce
A
2.65 Pouce
B
1.374 Pouce
D
1.875 Pouce
E
5 Pouce
H
2.27 Pouce
I
4.0 Pouce
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pouce
L
L Pilot Dia
4.502 Pouce
M
0.625 Pouce
N
5.5 Pouce
O
0.41 Pouce
P
Push
Slots
R
0.19 Pouce
D4
3.125 Pouce
S
0.9075 Pouce
T
2.405 Pouce
Z
3.3125 Pouce
PP
4.25 Pouce
RR
0.22 Pouce
SS
0.25 Pouce
TT
4.88 Pouce
WW
6.50 Pouce
XX
0.34375 Pouce
YY
5.875 Pouce
ZT
5.71 Pouce
WTL
Wt.
19 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC x 1/4 LG
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Hub City
    323L Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    216L Hub City Models - 210 Series
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés