Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
186L Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-08700
PN
Part No.
0220-08700
MN
Model Number
186L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Outer Diameter
Pollici
DESCRIPTION
Description
186L 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pollici
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Pollici
A
2.65 Pollici
B
1.374 Pollici
D
1.875 Pollici
E
5 Pollici
H
2.27 Pollici
I
4.0 Pollici
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pollici
L
L Pilot Dia
4.502 Pollici
M
0.625 Pollici
N
5.5 Pollici
O
0.41 Pollici
P
Push
Slots
R
0.19 Pollici
D4
3.125 Pollici
S
0.9075 Pollici
T
2.405 Pollici
Z
3.3125 Pollici
PP
4.25 Pollici
RR
0.22 Pollici
SS
0.25 Pollici
TT
4.88 Pollici
WW
6.50 Pollici
XX
0.34375 Pollici
YY
5.875 Pollici
ZT
5.71 Pollici
WTL
Wt.
19 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC x 1/4 LG
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Hub City
    323L Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    216L Hub City Models - 210 Series
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD