Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
186L Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-08700
PN
Part No.
0220-08700
MN
Model Number
186L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Outer Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
186L 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 英寸
A
2.65 英寸
B
1.374 英寸
D
1.875 英寸
E
5 英寸
H
2.27 英寸
I
4.0 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 英寸
L
L Pilot Dia
4.502 英寸
M
0.625 英寸
N
5.5 英寸
O
0.41 英寸
P
Push
Slots
R
0.19 英寸
D4
3.125 英寸
S
0.9075 英寸
T
2.405 英寸
Z
3.3125 英寸
PP
4.25 英寸
RR
0.22 英寸
SS
0.25 英寸
TT
4.88 英寸
WW
6.50 英寸
XX
0.34375 英寸
YY
5.875 英寸
ZT
5.71 英寸
WTL
Wt.
19 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC x 1/4 LG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Hub City
    323L Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    216L Hub City Models - 210 Series
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型